登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Industrial connectors / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
5
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Power and signal
...
Circular connectors System cabling
M8
21 34 818 4489 006
型号: 21 34 818 4489 006
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 34 818 4489 006
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
4x0,25mm² PUR
Conector 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Conector 2
M12 A4 straight male unshld
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Circular connectors M8
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Connector 2
M8
Female Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
0.6 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0.25 mm²
Coding
A-coding
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Black
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140265271
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found