配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
上売/底座
2
型号: 21 02 381 2418
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 02 381 2418
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 PCB连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 D编码
  • 详细资料 单独订购底座
  • 包装内容 一个托盘 50 个
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Da
  • REACH SVHC 物质 Plumb
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质 Plumb
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-114
  • PROFINET Da
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 7 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224933
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较