配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
备件
1
型号: 21 42 000 0019
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 42 000 0019
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
备件
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones
    En ángulo
    para montaje trasero
  • Descripción de carcasa/base 11 mm
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 1 Nm 锁紧螺母
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-114
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 29 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140225015
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较