Serie
M8
21 42 010 0003 401
型号: 21 42 010 0003 401
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 42 010 0003 401
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M8
Element
PCB-kontaktdon
Specification
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Kön
Hona
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
4
Kodning
D-kodning
Detaljer
Beställ chassihus separat
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-114
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
3 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140224964
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found