配套产品
配套产品
Accessories
1
Cables de sistema
14
型号: 21 02 353 2800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 02 353 2800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Cables de sistema
14
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje trasero
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.14 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 1.5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0.8 Nm 锁紧螺母
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 20 cm
Propiedades del material
  • Material (inserto) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contactos) 黄铜
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasa/base) 铜 - 锌合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 15,5 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140225077
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413