公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 02 145 1430
型号: 21 02 145 1430
M8-PP-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
P编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
PushPull
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 02 145 1430
M8-PP-CC-IDC-4P-PCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
新
自定义降额工具
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
圆形连接器 M8
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
HARAX
®
连接技术
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
4
编码
P编码
锁定类型
PushPull
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 22
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
13
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 locked condition
电缆直径
6.2 ... 6.8 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-114
商业数据
包装尺寸
1
净重
49 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224803
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide