备件
1
Inserts
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
21 02 301 2001
型号: 21 02 301 2001
M8 PP housing acc-nut assembly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 02 301 2001
M8 PP housing acc-nut assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
备件
1
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie
Connettore circolari M8
Tipo di accessorio
Custodia fissa
Descrizione degli accessori
per il montaggio anteriore
Versione
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Confezione
incluso controdado
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
1 Nm Ghiera
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
5,52 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140236066
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found