公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 02 369 1301
型号: 21 02 369 1301
M8-Screw-3P-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 369 1301
M8-Screw-3P-M-STR-SHLD
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
Connectors
系列
Circular connectors M8
原件
Cable connector
规格
Straight
版本
接线方式
Screw termination
公母类型
Male
屏蔽
Shielded
针数
3
编码
A-coding
锁定类型
Screw locking
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.4 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
13
极限温度
-30 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 locked condition
电缆直径
5 ... 6.5 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
材料(插针)
Brass
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料 (上壳/底座)
Copper-zinc alloy
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商业数据
包装尺寸
1
净重
26 g
原产国
Slovakia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224834
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors