公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
33 28 181 9225 050
型号: 33 28 181 9225 050
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 050
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 5.0m
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
Type of cable
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
连接器1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
连接器2
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING T1 Industrial
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING M8 T1 Industrial Erkek
Çoklu kalıplanmış
Konnektör 2
HARTING M8 T1 Industrial Dişi
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Alev geciktirici
Yağa dayanıklı
Halojensiz
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Soket tipi
Erkek
Dişi
Kontak sayısı
4
Kodlama
Single Pair Ethernet (SPE)
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
60 V DC
Nominal akım (veri)
4 A
Nominal akım (güç)
8 A
İletim özellikleri
600 MHz 带宽
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Kablo Çapı
7.1 mm ± 0.3 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x 电缆直径
Sürükleme zinciri uyumlu
无
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (聚氨酯)
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 耐油
IEC 60754-1 无卤
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found