电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
33 28 181 9225 070
型号: 33 28 181 9225 070
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 28 181 9225 070
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
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
Kábeltípus
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
1. csatlakozó
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
2. csatlakozó
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING M8 T1 Industrial Apa
Fröccsöntött
2. csatlakozó
HARTING M8 T1 Industrial Anya
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Lángálló
Olajálló
Halogénmentes
Verzió
Kábelhossz
7 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Fajta
Apa
Anya
Érintkezők száma
4
Kódolás
Single Pair Ethernet (SPE)
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
60 V DC
Névleges áramerősség
4 A
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
8 A
Átviteli jellemzők
600 MHz Sávszélesség
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Kábel átmérője
7,1 mm ± 0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x kábelátmérő
Húzólánc kompatibilis
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Lángállóság
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Olajjal szembeni ellenállás
IEC 60754-1 Halogénmentesség
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found