配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 33 28 080 8002 050
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5.0m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8002 050
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING M8 T1 Industrial
    一体成型
  • 连接器2
    HARTING M8 T1 Industrial
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    无卤素
    防油
    阻燃
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 2
  • 芯结构 1x 2x AWG 22/7
  • 针数 2
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 600 MHz 带宽
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 测试电压U r.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140798342
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • UNSPSC 24.0 26121600