Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
1
N.º de referencia: 33 28 080 8004 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 080 8004 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 24/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Material properties
  • Material (cable) XLPE
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140798151
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar