7
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
02 01 160 2102
型号: 02 01 160 2102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排), 镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排), 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 01 160 2102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-bus® 64
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Uzatıcı kart
Kontak sayısı
160
Kontak yapılandırması
Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32
Pozisyonda kılavuz kontak
d1
d2
d31
d32
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Geçmeli klipsli
Teknik özellikler
Kontak sıraları
5
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
1 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
1,2 mm 2 sıra arasında (a, b, c)
1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)
1,2 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d)
Creepage mesafesi
1,2 mm 2 sıra arasında (a, b, c)
1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)
1,2 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d)
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤20 mΩ a, b, c sıraları için
≤30 mΩ z, d satırları için
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (reflow lehimleme sırasında 20 sn için maks. +240 °C)
Yerleştirme kuvveti
≤ 160 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 120 N
Performans seviyesi
2
IEC 61076-4-113 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Bej
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı (Sıra z ve d)
Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı (Sıra a, b ve c)
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
5
Net ağırlık
2 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140000094
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found