Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 67 000 9918
DSUB LOCKING DEVICES
DSUB LOCKING DEVICES

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Блокировочный затвор
Размер: D-Sub 5
Коррозионностойкая сталь
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 000 9918
DSUB LOCKING DEVICES
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 滑动锁定装置
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm
材料特性
  • 材料(附件) 抗腐蚀钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 5.54 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140087422
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare