Kilitleme tipi
Kısa kilitleme vidaları ile 4-40 UNC diş
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
0,25 Nm kapak vidası
0,4 Nm Kilitleme vidası
Ortam sıcaklığı
-20 ... +90 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Kablo Çapı
1,5 ... 7,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Uzunluk
30,7 mm
Genişlik
31,5 mm
Yükseklik
15,2 mm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı