登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 51 121 0001
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING Mini PushPull
Название
HARTING ix Industrial®
Элемент
Connector sets
Характеристики
Suitable for all PoE versions
Версия
Метод подключения
IDC insulation displacement termination
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
8
другие контакты
+ 2x GND
Кодирование
Type A
Тип блокировки
PushPull
Содержимое упаковки
incl. housing, HARTING ix Industrial
®
-connector type A, shielding and cable gland
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.09 ... 0.14 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Наружный диаметр провода
≤1.2 mm
Номинальный ток
1.5 A
Номинальный ток
3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>100 MΩ
Сопротивление контактов
≤ 30 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Температура хранения
-60 ... +85 °C
Относительная влажность
95 % Non-condensing (operation)
95 % Non-condensing (storage/transport)
Циклы стыковки
≥ 750
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67
Диаметр кабеля
5.5 ... 7.5 mm
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-shielding)
Виброустойчивость
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Ударная прочность
50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (экранирование)
Stainless steel
Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
Материал (уплотнение)
HNBR / NBR
Цвет (уплотнитель)
Black
Материал (фиксатор)
Polybutylene terephthalate (PBT)
Цвет (стопорный элемент)
Yellow
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Номер ECHA SCIP
5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-124 Type A
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
0.875 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140223387
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found