配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 51 121 0004
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0004
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR B-cod AWG22-24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identyfikacja HARTING ix Industrial®
  • Element Zestawy złączy
  • Cechy Do wszystkich wersji PoE
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie Typ B
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania W zestawie z obudową gniazda, złącze HARTING ix Industrial® typ B, ekranowanie oraz dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,23 ... 0,36 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Prąd znamionowy 3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezystancja izolacji >100 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -60 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Średnica przewodu 5,5 ... 7,5 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (ekran kontaktu)
  • Odporność na wibracje
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy
    50 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (ekranowanie)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1,6 µm Strona łączeniowa (ekranowanie)
    Sn ≥ 0,9 µm na Ni ≥ 0,9 µm Strona przyłączeniowa (ekranowanie)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa
    Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polibutylen tereftalan (PBT) / PA66
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (uszczelki) HNBR / NBR
  • Kolor, (uszczelka) Czarny
  • Materiał (blokady) Polibutylen tereftalan (PBT)
  • Kolor (blokowanie) Żółty
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124 Typ B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 9,86 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223417
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较