配套产品
配套产品
Accessories
1
인서트
14
型号: 97 00 000 5604
MPP-PFT-P
MPP-PFT-P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bulkhead mounted housing
Without board locks
PushPull
Material (hood/housing): Polybutylene terephthalate (PBT)
Black
Material (seal): PTS
注释
比较
型号: 97 00 000 5604
MPP-PFT-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
인서트
14
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING Mini PushPull
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 보드 잠금장치 미적용
버전
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -60 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
  • 진동 저항
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항
    50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향
    5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • 재료 (실) PTS
  • 컬러 (마개) 노란색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713141082136
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较