登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Connectivity apparaat
Paneelvoedingsdoorvoeren
...
Datapaneelvoedingsdoorvoeren
Industrial Ethernet
97 00 000 1940
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificatie
HARTING ix Industrial®
Element
Paneeldoorvoerset
Type kap/behuizing
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Eigenschappen
Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
8
overige contacten
+ 2x GND
Codering
Type A
Vergrendelingstype
PushPull
Pakketinhoud
Flensafdichting
HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
board drillings for M2.5
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Buitendiameter draad
≤1,55 mm
Nominale stroom
1,5 A
Nominale stroom
3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
Nominale spanning
50 V AC
60 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>500 MΩ
Contactweerstand
≤ 30 mΩ
Afschermingsbestendigheid
≤ 100 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
-60 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
95 % Niet-condenserend (werking)
95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldiameter
6,3 ... 7,2 mm
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV (contact-contact)
0,5 kV (contact-afscherming)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (afscherming)
Roestvrij staal
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Materiaal (kap/behuizing)
Polybutyleentereftalaat (PBT)
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
Materiaal (afdichting)
PTS
Kleur (afdichting)
Geel
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-124 Type A
EN 50173-1
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.114,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息