配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
型号: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
焊接接线
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1941
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-b-cod
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Комплект для прохода через панель
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Характеристики Подходит для всех вариантов РоЕ
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 10
  • Кодирование Тип В
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки
    Фланцевая прокладка
    HARTING ix Industrial® In-line jack type B (Signal)
    board drillings for M2.5
Технические характеристики
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Наружный диаметр провода ≤1,55 mm
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальный ток 3 А на контакт при применении с 4 контактами (1, 2, 6, 7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Сопротивление изоляции >500 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -60 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    95 % Без конденсации (эксплуатация)
    95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Диаметр кабеля 6,3 ... 7,2 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (контакт-контакт)
    0,5 kV (экранирование контакта)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (экранирование) Нержавеющая сталь
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полибутилентерефталат (PBT)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный
  • Материал (уплотнение) PTS
  • Цвет (уплотнитель) Желтый
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较