登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Data
...
Sieć Okablowanie systemowe
HARTING T1 Industrial
33 28 282 8002 100
型号: 33 28 282 8002 100
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 282 8002 100
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
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
Kabeltyp
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Złącze 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Złącze 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Zalewane
Złącze 2
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Bezhalogenowe
Olejoodporne
Ognioodporny
Wersja
Długość kabla
10 m
Liczba rdzeni
2
Konstrukcja rdzenia
1x 2x AWG 22/7
Liczba kontaktów
2
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V DC
Charakterystyka transmisji
600 MHz Przepustowość
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
-25 ... +80 °C Przesunięty
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Żółty
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140345492
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found