Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 280 2002 150
型号: 33 28 280 2002 150
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 280 2002 150
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
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
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
连接器2
T1 Industrial plug male IP20 overm
标识
类别
Systeembekabeling
系列
HARTING T1 Industrial
原件
Kabelmodules
规格
Voorgemonteerd aan beide kanten
连接器1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Omgespoten
连接器2
HARTING T1 Industrial
Omgespoten
电缆类别
Koperkabel (rond)
电缆介绍
Halogeenvrij
Oliebestendig
Vlamvertragend
版本
电缆长度
15 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
针数
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz Bandbreedte
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-25 ... +80 °C verplaatst
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67
测试电压U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-massa)
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethaan)
颜色(电缆)
Geel
RoHS
conform
ELV 状态
conform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Niet ingesloten
加州 65 号提案物质
Niet ingesloten
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
EN 60811-404 Oliebestendigheid
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Litouwen
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140345713
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found