登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4806 003
型号: 33 48 343 4806 003
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 003
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING Mini PushPull
Identifikace
HARTING ix Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Zatavení
Konektor 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Typ A
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Odolné proti UV záření
Verze
Délka kabelu
0,3 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
-20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
0,035 kg
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140282841
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found