配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4806 015
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 015
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING Mini PushPull
  • Identifikation HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet UV-bestandig
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C uberørt
    -20 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140282896
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600