配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
型号: 33 48 344 7806 007
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,7m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 007
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
134
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    刺破接线
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 0.7 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    刺破接线
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C 未移动
    -10 ... +70 °C 已移动
    -5 ... +70 °C 铺设期间
  • Diámetro de cable 6.6 mm ± 0.3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 黑色
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 阻燃性
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen 拉脱维亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140563735
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较