配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A21 050
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 5,0m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 050
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING Mini PushPull
  • 名称 HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® タイプ B
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® タイプ B
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 10
  • 芯線構造 10x AWG 26
  • 結線方式 IDC圧接端子
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧
    50 V AC
    60 V DC
  • 使用温度範囲
    -5 ... +80 °C 固定
    -40 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-124
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.315 kg
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140260894
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600