电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 5014
型号: 66 63 009 5014
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5014
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
D-Sub
Elemento
总线界面
Especificação
MVB/WTB 接口
Versão
Método de terminação
笼式弹片接线
Gênero
公头
Tamanho
D-Sub 1
Número de Pólos
9
Versão
顶出线
Número de entradas de cabos
2
Entrada de cabo
2x
Tipo de trava
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
Conteúdo da embalagem
封板
压接法兰
压接套管
技术参数
Seção transversal do condutor (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Tensão Nominal
< 50 V AC
< 75 V DC
Comprimento de decapagem
5 ... 6 mm
Torque de aperto
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
性能等级
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP40
Teste a tensão U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料 (上壳/底座)
压铸锌
长度
61.7 mm
宽度
31.6 mm
高度
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
82.32 g
País de origem
中国
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140216396
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling