登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Fieldbus
66 63 009 5213
型号: 66 63 009 5213
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5213
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
原件
总线界面
规格
MVB/WTB 接口
版本
接线方式
笼式弹片接线
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 1
针数
9
版本
顶出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x
锁定类型
六角螺丝 螺纹M3
包装内容
封板
压接法兰
压接套管
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
额定电压
< 50 V AC
< 75 V DC
剥线长度
5 ... 6 mm
拧紧力矩
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
1
防护等级符合 IEC 60529
IP40
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
选择性金镀
材料 (上壳/底座)
压铸锌
长度
61.7 mm
宽度
31.6 mm
高度
14.8 mm
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
82.32 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140216556
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found