配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 5064
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 4 mm
外径: ‌5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5064
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Crimp flange
  • A tartozék leírása D-Sub 5
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Belső átmérő 4 mm
  • Külső átmérő ‌ 5 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 3.19 g
  • Származási ország Hungary
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140157439
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400