电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 000 0070
型号: 61 03 000 0070
Crimp flange for Hood 9-37P 7,5-8,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接法兰
D-Sub 1 ... 4
内径: 7.5 mm
外径: 8.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0070
Crimp flange for Hood 9-37P 7,5-8,5mm
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
D-Sub
附件种类
Crimp flange
附件介绍
D-Sub 1 ... 4
技术参数
环境温度
-20 ... +90 °C
内径
7.5 mm
外径
8.5 mm
材料特性
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
商业数据
包装尺寸
10
净重
5.15 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140157040
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found