配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0003 0050
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0003 0050
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 LP 3 polos
  • Conector 2
    M17
    母头
    4 针
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrição do cabo
    非常防油
    无硅
  • Características Fio flexível
Versão
  • Comprimento do cabo 0.5 m
  • Estrutura central 4x 2.5 mm²
  • Campo de aplicação 用于马达连接
Terminação de dados
  • Tensão nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) 灰色
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60332-1 阻燃性
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140275089
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较