工业圆型连接器
...
电缆组装
M23
61 88 720 0009 0500
型号: 61 88 720 0009 0500
Motorcbl. LPMo3 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0009 0500
Motorcbl. LPMo3 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
LP 3 poles
连接器2
M23
Female
7 poles
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Largely oil resistant
Silicone-free
特点
Stranded
版本
电缆长度
5 m
芯结构
4x 4.0 mm²
应用领域
for motor connection
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C unmoved
-5 ... +80 °C moved
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
规格和认证
规格
IEC 60332-1 Flame retardancy
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140275218
eCl@ss
27060327 Assembled power cable
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600