Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Motorový kabel
Osazený na jedné straně, S brzdou, Pro motory v zapojení do hvězdy
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Prvek Motorový kabel
  • Specifikace
    Osazený na jedné straně
    S brzdou
    Pro motory v zapojení do hvězdy
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Han® Q 4/2 Male
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Uspořádání vodičů 6× 1,5 mm²
  • Kontakt PE Ano
  • Oblast použití Pro připojení motoru
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Číslo ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274310
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte