插针
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≥ 1 N
      10
    • ≥ 1.6 N
      19
  • 接触电阻
    Select a value Reset filter
    • ≤10 mΩ 用于内插针模具
      10
    • ≤3 mΩ 用于外套管
      10
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      31
  • 测试电压U r.m.s.
    Select a value Reset filter
    • 0.75 kV
      10
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 插针
      36
  • 连接方式
    Select a value Reset filter
    • PCB至电缆
      30
    • 主板到子插件板
      29
    • 堆栈
      29
    • 扩展卡
      15
36 products (of 36)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0