直式公连接器
  • 电路板
  • 中分面
  • 5 排模块:A、B、AB、C、单块 47
  • 8 排模块:D、E、DE
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≥ 11.55 N
      8
    • ≥ 14.25 N
      6
    • ≥ 15 N
      2
    • ≥ 16.5 N
      9
    • ≥ 18.75 N
      5
    • ≥ 19.05 N
      4
    • ≥ 19.8 N
      4
    • ≥ 19.95 N
      12
    • ≥ 21.9 N
      4
    • ≥ 22.5 N
      1
    • ≥ 23.1 N
      26
    • ≥ 25.35 N
      4
    • ≥ 26.25 N
      5
    • ≥ 26.4 N
      2
    • ≥ 30 N
      4
    • ≥ 33 N
      4
    • ≥ 34.8 N
      1
    • ≥ 36.6 N
      4
    • ≥ 37.5 N
      4
    • ≥ 46.2 N
      10
    • ≥ 8.25 N
      8
    • ≥ 9.9 N
      1
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • CompactPCI AB友好型
      5
    • CompactPCI AB友好型 位置 P3
      2
    • CompactPCI AB友好型 位置 P4和P5
      2
    • CompactPCI Computer telephony
      2
    • CompactPCI Computer telephony 位置 P4
      2
    • CompactPCI Hot swap
      2
    • CompactPCI Hot swap 位置 P1
      2
    • CompactPCI I/O
      1
    • CompactPCI 位置 P1
      2
    • CompactPCI 位置 P1和P2
      2
    • CompactPCI 位置 P2
      2
    • CompactPCI 位置 P3
      2
    • CompactPCI 位置 P4
      4
    • VME 位置 J0
      10
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥1.4 mm
      128
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      128
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      53
    • 2
      75
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2,500 Mbit/s
      128
128 products (of 128)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0