Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 14 000 9817
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
O-gyűrű gumi tömítés
pneumatikus érintkezőkhöz
HNBR (hidratált NBR)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 000 9817
O-Ring Metal Pneum. male contact 8-10mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 O形橡胶密封圈
  • 附件介绍 用于气动针
版本
  • 公母类型 公头
技术参数
  • 内径 8 mm
材料特性
  • 材料(密封件) HNBR(水合丁腈橡胶)
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140934610
  • eCl@ss 23071601 O形环
  • UNSPSC 24.0 31401503
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás