配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
O形橡胶密封圈
用于气动针
HNBR(水合丁腈橡胶)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Vedação de borracha O-ring
  • Descrição do acessório para contatos pneumáticos
Versão
  • Gênero Macho
Características técnicas
  • Diâmetro interno 4 mm
Propriedades do material
  • Material (vedação) HNBR (NBR hidratado)
  • Cor (vedação) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 0,219 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 40169300
  • GTIN 5713140191280
  • eCl@ss 23.071.601,00
  • ETIM EC001181
  • UNSPSC 24.0 31401503
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较