配套产品
配套产品
Steckpartner
31
Ersatzteil
2
型号: 21 03 371 2415
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 371 2415
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
31
Ersatzteil
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Leiterplattenadapter
  • Beschreibung
    gerade
    für Rückwandmontage
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 2 Nm Kontermutter
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 15 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140138063
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415