矩形连接器
...
附件
适配器
09 16 000 9996
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han DD
®
压接插芯, 用于Han DD
®
模块, 用于Han
®
DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: 7.5 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Aksesuar tipi
PCB adaptörü
Aksesuarın açıklaması
Han DD
®
krimp parçasında
Han DD
®
modülünde
Han
®
DDD modülünde (farklı elektrik verileri: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Sürüm
Soket tipi
公头
母头
Ayrıntılar
适用于最大 1.6 mm 的 PCB
Teknik özellikler
Nominal akım
7.5 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
液晶聚合物 (LCP)
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
3,044 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140190672
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found