登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
没有可用数据
eShop
...
Serier
M12
21 03 302 1001
型号: 21 03 302 1001
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 1001
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Type af tilbehør
Hus
Beskrivelse af tilbehøret
til samling foran
Version
Køn
Male
Låsetype
Skruelåsning
PushPull
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
2 Nm Låsemøtrik
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
Materiale (tætning)
NBR
Farve (tætning)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
60
Nettovægt
18 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140236394
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found