配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0310
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜/铜)
阻燃
4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm²
FRNC (LSZH)
电缆长度: 10 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0310
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
  • 电缆介绍 阻燃
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
  • 耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,607 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140061996
  • eCl@ss 27060501 混合电缆
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较