配套产品
配套产品
型号: 33 53 211 0050 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 53 211 0050 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Han® PushPull (V14) Metall
    SCRJ duplex POF
  • Kontaktdon 2
    Han® PushPull (V14) Metall
    SCRJ duplex POF
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Multimode
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Ledarstruktur 980 / 1000 µm
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 8 mm
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 453 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140150799
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600