配套产品
配套产品
型号: 33 53 211 0050 001
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 53 211 0050 001
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    連接器1
    連接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
    SCRJ duplex POF
  • 连接器2
    Han® PushPull (V14) 热塑性塑料
    SCRJ duplex POF
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 980 / 1000 µm
技术参数
  • 电缆直径 8 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 359 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140150782
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较