配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0200 026
PP FO CAB-ASSY-20M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-20M-2xPP Metal LCD SM OV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0200 026
PP FO CAB-ASSY-20M-2xPP Metal LCD SM OV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektör 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kablo tipi 光缆
  • Kablonun açıklaması 单模
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar yapısı 9 / 125 µm
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67
  • Kablo Çapı 6.5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 金属
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 800 g
  • Menşei ülkesi 捷克
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140153400
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600