配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0020 027
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM50
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0020 027
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektor 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltype 光缆
  • Beskrivelse af kablet 多模
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Ledningsstruktur 50 / 125 µm
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 金属
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 104 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140152427
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600