登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Systemkabelføring
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
HARTING PushPull
33 58 231 0020 028
型号: 33 58 231 0020 028
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0020 028
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull v4 metall MM overmolded
Connector 2
PushPull v4 metall MM overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konnektor 2
HARTING PushPull (V4)
Kabeltype
FO-kabel
Version
Kabellængde
2 m
Ledningsstruktur
62,5/125 µm
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67
Kabeldiameter
7 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metal
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
104 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140152434
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found