HARTING PushPull
33 58 231 0800 027
型号: 33 58 231 0800 027
PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0800 027
PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull v4 metall MM overmolded
连接器2
PushPull v4 metall MM overmolded
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
HARTING PushPull (V4)
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
80 m
芯结构
50 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
金属
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
104 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140154162
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found