HARTING PushPull
33 26 231 0150 012
型号: 33 26 231 0150 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0150 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 15m
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
Kábeltípus
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
1. csatlakozó
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
2. csatlakozó
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
PushPull XS SFP
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
2. csatlakozó
PushPull XS SFP 热塑性塑料
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
多模
一体成型
用于不封底安装底座,长
Verzió
Kábelhossz
15 m
Magfelépítés
50 µm
Részletek
按需提供其他电缆长度
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (聚氨酯)
Színes (kábel)
黑色
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140281608
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found