配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0400 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 40m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 40m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0400 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série PushPull XS SFP
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplástico
  • Conector 2 PushPull XS SFP Termoplástico
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo
    Multimodo
    Sobreinjetado
    para bases de embutir, longo
Versão
  • Comprimento do cabo 40 m
  • Estrutura central 50 µm
  • Detalhes Outros comprimentos de cabo sob solicitação!
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140281554
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600