登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
...
Data
光纖 系統佈線
33 26 231 0110 018
型号: 33 26 231 0110 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0110 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 11m
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
電纜類別
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
連接器1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
連接器2
LCdx MM
標識
類別
系統佈線
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
PushPull XS SFP 熱塑性塑料
連接器2
LC duplex
電纜類別
光纜
電纜介紹
多模
一體成型
用於不封底安裝底座,短
版本
電纜長度
11 m
蕊結構
50 µm
詳細資料
按需提供其他電纜長度
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85447000
GTIN
5713140280243
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found